Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,2691 TL - 369,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 166,291 TL - 221,6039 TL | 299 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 224,4224 TL - 299,1124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 112,7396 TL - 150,437 TL | 217 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 256,4827 TL - 342,0944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 312,5002 TL - 416,4321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 70,8146 TL - 94,4195 TL | 40 Stokta |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
| 94,7717 TL - 126,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 72,9284 TL - 97,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 87,0209 TL - 115,9104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
| 72,5761 TL - 96,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
| 72,5761 TL - 96,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
| 71,5192 TL - 95,4763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
| 72,9284 TL - 97,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
| 73,2808 TL - 97,5903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 87,0209 TL - 115,9104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
| 276,5645 TL - 368,8701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
| 150,7892 TL - 200,8175 TL | 213 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 86,3163 TL - 115,2058 TL | 111 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin