Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,1557 TL - 234,9917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 96,8856 TL - 129,2983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 126,4798 TL - 168,4049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
14.0
|
M4
|
||
| 193,7713 TL - 258,2443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 100,0564 TL - 133,1737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 132,1167 TL - 176,1557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
16.0
|
M2
|
||
| 120,8428 TL - 161,0063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 105,6934 TL - 140,9246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 146,5616 TL - 195,5328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 119,0812 TL - 158,5401 TL | 39 Stokta |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
M5
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 130,7075 TL - 174,3941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 102,8749 TL - 137,0491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
| 144,4477 TL - 192,362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
20.0
|
M4
|
||
| 145,1523 TL - 193,419 TL | 260 Stokta |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
| 110,2734 TL - 146,9138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 96,8856 TL - 129,2983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
4.0
|
M4
|
||
| 170,8711 TL - 227,9455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 107,8073 TL - 143,743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
M5
|
||
| 113,4442 TL - 151,1416 TL | 68 Stokta |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
M5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin