Menü Arama

Boru Eklentisi Oval 31.8 mm 15.9 mm Black

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamalı kaliteli ve zarif bir görünümde tamamlamak için idealdir. Yaygın kullanımları arasında mobilya ve dolap yapımı vardır. Oval borularda popüler boyut kalibreleri için idealdir. Giriş kolaylığı ve uyum için yivlidir. Düz kenarları vardır. Aksi belirtilmedikçe elektro erozyonlu yüzey içerir.
Ürün kodu:

111557

2400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1999 8,5006 TL
2000 - 2999 4,8574 TL
3000 + 3,4696 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

2.550,18 TL

300 x 8,5006 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 0.8 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme PE
Renk Black
Bitir Textured
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin