Menü Arama

Boru Eklentisi Oval 30.0 mm 15.0 mm Grey

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamalı kaliteli ve zarif bir görünümde tamamlamak için idealdir. Yaygın kullanımları arasında mobilya ve dolap yapımı vardır. Oval borularda popüler boyut kalibreleri için idealdir. Giriş kolaylığı ve uyum için yivlidir. Düz kenarları vardır. Aksi belirtilmedikçe elektro erozyonlu yüzey içerir.
Ürün kodu:

111708

19668 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1999 14,4228 TL
2000 - 2999 8,2416 TL
3000 + 5,8869 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

4.326,84 TL

300 x 14,4228 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 0.8 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme PE
Renk Grey
Bitir Textured
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin