Menü Arama

Boru Eklentisi Oval 20.0 mm 10.0 mm Black

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamalı kaliteli ve zarif bir görünümde tamamlamak için idealdir. Yaygın kullanımları arasında mobilya ve dolap yapımı vardır. Oval borularda popüler boyut kalibreleri için idealdir. Giriş kolaylığı ve uyum için yivlidir. Düz kenarları vardır. Aksi belirtilmedikçe elektro erozyonlu yüzey içerir.
Ürün kodu:

460794

4953 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 11,3857 TL
5000 - 9999 6,5061 TL
10000 + 4,6472 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.385,70 TL

1000 x 11,3857 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.5 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme PE
Renk Black
Bitir Polished
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin