Menü Arama

Boru Eklentisi Oval 35.0 mm 20.0 mm Black

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamalı kaliteli ve zarif bir görünümde tamamlamak için idealdir. Yaygın kullanımları arasında mobilya ve dolap yapımı vardır. Oval borularda popüler boyut kalibreleri için idealdir. Giriş kolaylığı ve uyum için yivlidir. Düz kenarları vardır. Aksi belirtilmedikçe elektro erozyonlu yüzey içerir.
Ürün kodu:

460797

5735 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 11,4523 TL
1000 - 2499 6,5441 TL
2500 + 4,6744 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.863,08 TL

250 x 11,4523 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme PE
Renk Black
Bitir Textured
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin