Menü Arama

Boru Eklentisi Oval 50.0 mm 25.0 mm Black

Oval tasarımlı Boru Eklentisi, uygulamalı kaliteli ve zarif bir görünümde tamamlamak için idealdir. Yaygın kullanımları arasında mobilya ve dolap yapımı vardır. Oval borularda popüler boyut kalibreleri için idealdir. Giriş kolaylığı ve uyum için yivlidir. Düz kenarları vardır. Aksi belirtilmedikçe elektro erozyonlu yüzey içerir.
Ürün kodu:

465579

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
125 - 999 18,4697 TL
1000 - 1249 10,5541 TL
1250 + 7,5386 TL
Standart paket: 1250

Şunun katları halinde sipariş ver: 125

Toplam fiyat:

2.308,71 TL

125 x 18,4697 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme PE
Renk Black
Bitir Textured
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin