Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 10.0 mm 10.5 mm 16.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 10,0 mm | 0,394 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11807

38634 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,1823 TL
5000 - 9999 3,5327 TL
10000 + 2,5234 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.182,30 TL

1000 x 6,1823 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin