Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 25.0 mm 14.5 mm 35.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 25,0 mm | 0,984 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11816

789 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 15,7906 TL
1000 - 1999 9,0232 TL
2000 + 6,4451 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.158,12 TL

200 x 15,7906 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin