Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 16.0 mm 12.5 mm 24.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 16,0 mm | 0,63 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11820

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
600 - 2999 10,1751 TL
3000 - 5999 5,8144 TL
6000 + 4,1531 TL
Standart paket: 6000

Şunun katları halinde sipariş ver: 600

Toplam fiyat:

6.105,06 TL

600 x 10,1751 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin