Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 13.0 mm 12.5 mm 21.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 13,0 mm | 0,512 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11822

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
800 - 3999 7,7279 TL
4000 - 7999 4,4159 TL
8000 + 3,1542 TL
Standart paket: 8000

Şunun katları halinde sipariş ver: 800

Toplam fiyat:

6.182,32 TL

800 x 7,7279 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin