Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 21,0 mm | 0,827 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11823

45257 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1499 13,7041 TL
1500 - 2999 7,8308 TL
3000 + 5,5935 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

4.111,23 TL

300 x 13,7041 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin