Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 18.0 mm 12.5 mm 28.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 18,0 mm | 0,709 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11827

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 11,0508 TL
2000 - 3999 6,3147 TL
4000 + 4,5105 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

4.420,32 TL

400 x 11,0508 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin