Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 9.0 mm 10.5 mm 15.0 mm Vinyl Green

Yeşil Vinil Paralel Koruma Tapası, 9,0 mm | 0,354 inç takma çapıyla kolayca takılarak konnektörleri korur ve temiz bir görüntü kazandırır.
Ürün kodu:

11829

16280 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 6,002 TL
2500 - 4999 3,4297 TL
5000 + 2,4498 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.001,00 TL

500 x 6,002 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Malzeme Vinyl
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin