Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 5.0 mm 10.5 mm 11.0 mm TPE Black

Siyah termoplastik (TPE) ile imal edilen Moss tapa 95°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Aside karşı dayanıklı malzemeye sahip flanşlı tapa, diş maskeleme ve genel koruma gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

12049

1608 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,414 TL
5000 - 9999 3,6651 TL
10000 + 2,618 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.414,00 TL

1000 x 6,414 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin