Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 22.0 mm 12.5 mm 32.0 mm TPE Black

Siyah termoplastik (TPE) ile imal edilen Moss tapa 95°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Aside karşı dayanıklı malzemeye sahip flanşlı tapa, diş maskeleme ve genel koruma gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

12066

6538 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1499 29,3662 TL
1500 - 2999 16,7807 TL
3000 + 11,9861 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

8.809,86 TL

300 x 29,3662 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin