Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 26.0 mm 14.5 mm 36.0 mm TPE Black

Siyah termoplastik (TPE) ile imal edilen Moss tapa 95°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Aside karşı dayanıklı malzemeye sahip flanşlı tapa, diş maskeleme ve genel koruma gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

12070

408 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 35,8059 TL
1000 - 1999 20,4606 TL
2000 + 14,6147 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

7.161,18 TL

200 x 35,8059 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Bağlantı Biçimi Kulaksız
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin