Menü Arama

Paslanmaz AISI Şaft 8.0 1400.0 +0,-9 303 Stainless Steel

8Ø Paslanmaz AISI 303 Şaftlar, yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Yüksek nem ve kimyasallar gibi zorlu koşullara dirençlidir. Yüksek hızlı uygulamalarda bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine seramik rulmanlarla kullanılır.
Ürün kodu:

20308810

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.856,995 TL
10 - 24 1.671,355 TL
25 - 49 1.578,535 TL
50 + 1.485,715 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.857,00 TL

1 x 1.856,995 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 8.0
l1 1400.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin