Menü Arama

Paslanmaz AISI Şaft 20.0 4300.0 +0,-13 303 Stainless Steel

20Ø Paslanmaz AISI 303 Şaftlar, yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Yüksek nem ve kimyasallar gibi zorlu koşullara dirençlidir. Yüksek hızlı uygulamalarda bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine seramik rulmanlarla kullanılır.
Ürün kodu:

20314156

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 14.359,73 TL
10 + 12.923,6975 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

14.359,73 TL

1 x 14.359,73 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 20.0
l1 4300.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Malzeme 303 Stainless Steel
Akma Gerilmesi 225 Nmm2
Çekme Dayanımı 500 - 750 Nmm2
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin