20314415
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 18.701,1475 TL |
10 + | 16.831,0625 TL |
d1 | 20.0 |
---|---|
l1 | 5600.0 |
Tolerance µ tol. h6 | +0,-13 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Akma Gerilmesi | 225 Nmm2 |
Çekme Dayanımı | 500 - 750 Nmm2 |
GTIP Numarası | 7215508000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.