Menü Arama

Paslanmaz AISI Şaft 6.0 4700.0 +0,-8 316 Stainless Steel

6Ø Paslanmaz AISI 316 Şaftlar, yüksek ve çok yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Yüksek nem ve kimyasallar gibi zorlu koşullara dirençlidir. Sıcak su sistemleri gibi yüksek hızlı veya ağır yük içeren ya da tıbbi uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20321369

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 6.024,97 TL
10 + 5.422,5325 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.024,97 TL

1 x 6.024,97 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 6.0
l1 4700.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin