Menü Arama

Segman 8.0 7.6 1.1 303 Stainless Steel

Paslanmaz C-Klipsler, Clevis bağlantıları ve çatal pimleri ile kullanılarak şaftları yerinde tutar ve istemeden hareket etmesini ve yerinden çıkmasını önler. Korozyona dirençlidir, zorlu ortamlarda uzun ömürlü performans sağlar ve M8 diş boyutuna sahiptir.
Ürün kodu:

20212797

648 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 28,8487 TL
500 - 999 21,6365 TL
1000 + 18,686 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

28,85 TL

1 x 28,8487 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 8.0
d2 7.6
d3 7.4
d4 9.6
d5 min 1.2
h1 3.2
h2 1.5
l1 1.1
l2 0.8
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin