Menü Arama

Segman 10.0 9.6 1.1 303 Stainless Steel

Paslanmaz C-Klipsler, Clevis bağlantıları ve çatal pimleri ile kullanılarak şaftları yerinde tutar ve istemeden hareket etmesini ve yerinden çıkmasını önler. Korozyona dirençlidir, zorlu ortamlarda uzun ömürlü performans sağlar ve M10 diş boyutuna sahiptir.
Ürün kodu:

20212803

149 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 40,6504 TL
500 - 999 30,4878 TL
1000 + 26,5539 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

40,65 TL

1 x 40,6504 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 10.0
d2 9.6
d3 9.3
d4 12.7
d5 min 1.7
h1 3.3
h2 1.8
l1 1.1
l2 1.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin