Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 12.7 mm Klips Parçası 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Ürün kodu:

REHCBS-8-01

1994 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 47,8395 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

47.839,50 TL

1000 x 47,8395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Klips Parçası
Delik Çapı A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 5.1 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 2.0 - 1.8 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.2 - 2.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Delik Çapı B 4.8 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin