Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,2447 TL |
5000 - 9999 | 5,6202 TL |
10000 + | 5,0583 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Delik Parçası |
Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 1.5 - 2.7 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.059 - 0.106 in |
Ara Parça Uzunluğu | 11.1 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.437 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Delik Çapı B | 4.1 mm |
Delik Çapı B | 0.161 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.