Menü Arama

Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 19.1 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Ürün kodu:

SRSCBS-M4-12-19

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,1813 TL
5000 - 9999 6,4634 TL
10000 + 5,8172 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.181,30 TL

1000 x 7,1813 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
B Deliği Tutturma Tipi Delik Parçası
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 4.7 - 5.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 19.1 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Delik Çapı B 4.1 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin