Menü Arama

Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm PA

Sapmalı devre kartı desteği tırtıklı bir gövdeye sahiptir ve tespit etmek için kullanıma hazır vida dişli üst parça içerir. Alt kısmında, SR yaylı perçinlerimize mükemmel uyan bir yaylı perçin montaj deliği bulunur. UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SRSCBS-M4-8-01

68 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,2447 TL
5000 - 9999 5,6202 TL
10000 + 5,0583 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.244,70 TL

1000 x 6,2447 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
B Deliği Tutturma Tipi Delik Parçası
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 2.7 - 3.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Delik Çapı B 4.1 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin