Menü Arama

Perçin El Aleti 3.9 mm (DIA) ABS Green

Sağlam ve hafif ABS malzemeden mamul tahrikli perçin montaj aleti daha hızlı kurulum ve tahrikli perçinlerin daha doğru yerleştirilmesini sağlar. Geniş piston başı ve kolay kavranan tutamağı, operatorün yükünü azaltır. Perçinler önceden geçirilmek zorunda olmadığı için değerli zaman ve para tasarrufu sunar. Perçin, alete takılarak hazır deliğe geçirilir. Piston üzerindeki baskı pimi serbest bırakıp perçini uygulamanın için genişletir.
Ürün kodu:

61PRT0150

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.088,9838 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.088,98 TL

1 x 1.088,9838 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Çapı 42.7 mm
Toplam Uzunluk 222.3 mm
Renk Green
Uyumlu Perçin Tipi Tahrik
Tam Malzeme Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)

Ürün 61PRT0150 bu diğer ürünün yerini alır:

Perçin El Aleti 11.1 mm (DIA) ABS Green
Ürün kodu: PPR-T4

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin