Menü Arama

Perdahlama Contaları

Stokta

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Malzeme: EPDM Solid Renk: Black Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yönelim Sertlik Profile Type Toplam Yükseklik Satın Al
5 Stokta
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
2 Stokta
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Top
70 Shore A
Zipper profile
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
68 Stokta
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
Glazing Gasket Standard profile Üst 21.0 mm Solid EPDM

551831


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Sertlik
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket S profile Yan 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

551830


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.2 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Sertlik
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Zipper profile Üst 7.5 mm Solid EPDM

551834


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Sertlik
    70 Shore A
  • Profile Type
    Zipper profile
Glazing Gasket S profile Yan 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

551829


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.2 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Sertlik
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Üst 21.0 mm Solid EPDM

551833


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Sertlik
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile Üst 21.0 mm Solid EPDM

551832


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Sertlik
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile