Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
|||
| 20 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
|||
| 158 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Steel
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
|||
| 16 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
|||
| 57 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
|||
| 92 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
|||
| 8 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
|||
| 14 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
|||
| 158 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
|||
| 2 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
|||
| 21 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
|||
| 13 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
|||
| 134 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
|||
| 159 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin