Menü Arama

Pitbull Kelepçe M2.5 3.6 3.8 Brass

Pitbull Kelepçesi (pakette 8 kelepçe), iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Kelepçenin kavrama gücünü, mengenenin uyarlanabilirliği ve esnekliğiyle birleştirir. Düşük kavrama yüksekliğine sahiptir, -30°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20266608

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.523,8026 TL
5 - 9 3.347,76 TL
10 - 19 3.171,3895 TL
20 + 2.995,3469 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.523,80 TL

1 x 3.523,8026 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 5.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Torque to max. Nm 0.6
Holding force kN 0.9
Weight g 45.0
Malzeme Brass

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin