Menü Arama

Pitbull Kelepçe M6 7.1 7.6 Steel

Pitbull Kelepçesi (pakette 6 kelepçe), iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Kelepçenin kavrama gücünü, mengenenin uyarlanabilirliği ve esnekliğiyle birleştirir. Düşük kavrama yüksekliğine sahiptir, -30°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20266646

60 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.698,8617 TL
5 - 9 3.513,9678 TL
10 - 19 3.329,0739 TL
20 + 3.144,18 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.698,86 TL

1 x 3.698,8617 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kelepçe Tipi Körleme Kenar
Qty/pack 6.0
d1 M6
h1 7.1
h2 3.8
h3 14.5
l1 7.6
s1 0.6
w1 19.0
Torque to max. Nm 22.5
Holding force kN 16.0
Weight g 136.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin