Menü Arama

Pitbull Kelepçe M12 16.3 15.2 Steel

Pitbull Kelepçesi (pakette 2 kelepçe), iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Kelepçenin kavrama gücünü, mengenenin uyarlanabilirliği ve esnekliğiyle birleştirir. Düşük kavrama yüksekliğine sahiptir, -30°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20266707

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.108,1191 TL
5 - 9 2.952,7295 TL
10 - 19 2.797,34 TL
20 + 2.641,9504 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.108,12 TL

1 x 3.108,1191 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Torque to max. Nm 145.0
Holding force kN 50.0
Weight g 408.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin