Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 3.995,2165 TL |
5 - 9 | 3.795,5704 TL |
10 - 19 | 3.595,5965 TL |
20 + | 3.395,9504 TL |
Qty/pack | 4.0 |
---|---|
d1 | M10 |
Stroke max | 1.27 |
h1 | 11.43 |
h2 | 6.4 |
h3 | 18.0 |
l1 | 10.16 |
l2 | 25.4 |
s1 | 1.5 |
Torque to max. Nm | 40.0 |
Holding force kN | 26.0 |
Weight g | 263.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.