Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPEPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 90
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 180
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 75
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 280
|
|
|
|||
| 4000 Stokta |
DN 125
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 50
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 250
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 200