Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 7,9172 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 - 7.0 mm |
---|---|
Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 - 0.276 in |
Uyumlu Delik Çapı | 5.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.197 in |
Kafa Çapı | 12.5 mm |
Kafa Çapı | 0.492 in |
Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
Çapa Uzunluğu | 9.6 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.378 in |
Delik Çapı | 5.0 mm |
Delik Çapı | 0.197 in |
Perçin Tipi | Vidalı Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sürüş Tipi | Çapraz Oyuklu Tahrik |
Stil | 3 |
Perçin Malzemesi | Nylon 6/6 |
Pim Malzemesi | Nylon 6/6 |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.