Menü Arama

Vidalı Perçin 7.0 mm 9.0 mm (PT) PA Black

Vidalı Perçinler, Naylon 6/6'dan mamuldür. Geniş yuvarlak şekilli çıpa başı, çapraz başlı tahrik içerir. İyi elektrik yalıtımı sağladığından elektrik ve elektronik kurulumlarında kullanım için idealdir. Baş kısmını uygulamanın içine doğru bastırarak bağlantı elemanını takın.
Ürün kodu:

113107059902

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 9,4942 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.373,55 TL

250 x 9,4942 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 3.0 - 9.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 7.0 mm
Kafa Çapı 17.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.4 mm
Çapa Uzunluğu 12.1 mm
Delik Çapı 7.0 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Truss
Sürüş Tipi Çapraz Oyuklu Tahrik
Stil 3
Perçin Malzemesi Nylon 6/6
Pim Malzemesi Nylon 6/6
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin