Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 10,2829 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pano Kalınlık Aralığı | 3.0 - 10.0 mm |
---|---|
Pano Kalınlık Aralığı | 0.118 - 0.394 in |
Uyumlu Delik Çapı | 8.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.315 in |
Kafa Çapı | 20.0 mm |
Kafa Çapı | 0.787 in |
Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Çapa Uzunluğu | 13.5 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.531 in |
Delik Çapı | 8.0 mm |
Delik Çapı | 0.315 in |
Perçin Tipi | Vidalı Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sürüş Tipi | Çapraz Oyuklu Tahrik |
Stil | 3 |
Perçin Malzemesi | Nylon 6/6 |
Pim Malzemesi | Nylon 6/6 |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.