Menü Arama

Vidalı Perçin 6.4 mm 3.9 mm (PT) PA Natural

Vidalı Perçinler, Naylon 6/6'dan mamuldür. Yuvarlak şekilli çıpa başı, çapraz başlı tahrik içerir. Pim, gövdeye vidalandığında halka genişleyerek pimi yerine oturtur. Çapraz başlı tornavidayla çıkarılabilir. Yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

401007

998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 11,5689 TL
5000 - 9999 10,5172 TL
10000 + 9,5611 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.568,90 TL

1000 x 11,5689 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 3.9 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Kafa Çapı 15.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.6 mm
Çapa Uzunluğu 10.7 mm
Delik Çapı 6.4 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Sürüş Tipi Çapraz Oyuklu Tahrik
Stil 7
Perçin Malzemesi Nylon 6/6
Pim Malzemesi Nylon 6/6
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin