Menü Arama

Vidalı Perçin 9.8 mm 10.5 mm (PT) PA Black

Vidalı Perçin Bağlantı Elemanı, Poliamid PA6'dan mamuldür. Büyük çapları tutmak için idealdir. Çapraz başlı tornavidaya gevşetilerek kolayca çıkarılır. Sıkı geçme montaj. Yüksek tutma gücü.
Ürün kodu:

551659

61000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,8564 TL
5000 + 6,6103 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.856,40 TL

1000 x 7,8564 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 4.0 - 10.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 9.8 mm
Kafa Çapı 16.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.4 mm
Çapa Uzunluğu 21.0 mm
Delik Çapı 9.8 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Truss
Sürüş Tipi Çapraz Oyuklu Tahrik
Stil 7
Perçin Malzemesi Polyamide PA6
Pim Malzemesi Polyamide PA6
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin