Menü Arama

Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

Plastik tahrik pimli Çapa Perçinleri. Asetal pim içeren Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Naylon gövdeye sahiptir. Hızlı ve kolayca takılır. Çok sağlamdır. Ahşap, beton, alçı, metal, plastik, blok tuğla ve harç gibi katı veya içi boş materyaller için idealdir.
Ürün kodu:

61APM25075

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,6087 TL
5000 - 19999 3,2477 TL
20000 + 2,9232 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.608,70 TL

1000 x 3,6087 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 6.4 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Kafa Çapı 14.3 mm
Kafa Yüksekliği 2.8 mm
Çapa Uzunluğu 19.1 mm
Delik Çapı 6.4 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Mushroom
Sürüş Tipi Yuvarlak Soket Baş
Stil 9
Perçin Malzemesi Impact Modified Nylon 6/6
Pim Malzemesi Acetal
Renk White
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin