Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 20,6049 TL |
5000 + | 14,2722 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pano Kalınlık Aralığı | 4.8 mm |
---|---|
Pano Kalınlık Aralığı | 0.189 in |
Uyumlu Delik Çapı | 4.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.189 in |
Kafa Çapı | 11.1 mm |
Kafa Çapı | 0.437 in |
Kafa Yüksekliği | 3.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.126 in |
Çapa Uzunluğu | 25.4 mm |
Çapa Uzunluğu | 1 in |
Delik Çapı | 4.8 mm |
Delik Çapı | 0.189 in |
Perçin Tipi | Vidalı Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Stil | Fixed Dowel |
Perçin Malzemesi | Impact Modified Nylon 6/6 |
Pim Malzemesi | Steel |
Renk | White |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.