Menü Arama

Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

Çelik tahrik pimli Çapa Perçinleri. Çinko Kapama Çelik pim içeren Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Naylon gövdeye sahiptir. Hızlı ve kolayca takılır. Çok sağlamdır. Termal ve elektrik yalıtımı ile yüksek çekme gücü sunar.
Ürün kodu:

61ASR25100

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 18,9036 TL
5000 + 13,0435 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

18.903,60 TL

1000 x 18,9036 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 6.4 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Kafa Çapı 11.1 mm
Kafa Yüksekliği 3.2 mm
Çapa Uzunluğu 25.4 mm
Delik Çapı 6.4 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Stil Fixed Dowel
Perçin Malzemesi Impact Modified Nylon 6/6
Pim Malzemesi Steel
Renk White
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin