Menü Arama

Vidalı Perçin 6.0 mm 6.0 mm (PT) PA Black

Vidalı Perçinler, Naylon 6/6'dan mamuldür. Yuvarlak şekilli çıpa başı, çapraz başlı tahrik içerir. Pim, gövdeye vidalandığında halka genişleyerek pimi yerine oturtur. Çapraz başlı tornavidayla çıkarılabilir. Yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

USR-1132

79673 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 12,9324 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

12.932,40 TL

1000 x 12,9324 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 1.5 - 6.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.9 mm
Çapa Uzunluğu 11.0 mm
Delik Çapı 6.0 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Sürüş Tipi Çapraz Oyuklu Tahrik
Stil 3
Perçin Malzemesi Nylon 6/6
Pim Malzemesi Nylon 6/6
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin