Menü Arama

Vidalı Perçin 6.4 mm 4.4 mm (PT) PA Black

Vidalı Perçinler, Naylon 6'dan mamuldür. Pim, gövdeye vidalandığında halka genişleyerek pimi yerine oturtur. Çapraz başlı tornavidayla çıkarılabilir. Yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

USR-64125

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,6111 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.305,55 TL

500 x 8,6111 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pano Kalınlık Aralığı 3.2 - 4.4 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Kafa Çapı 15.1 mm
Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Çapa Uzunluğu 12.7 mm
Delik Çapı 6.4 mm
Perçin Tipi Vidalı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Truss
Sürüş Tipi Çapraz Oyuklu Tahrik
Stil 3
Perçin Malzemesi Nylon 6
Pim Malzemesi Nylon 6
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin