Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,8898 TL |
5000 - 19999 | 4,4007 TL |
20000 + | 3,9607 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 4.4 mm |
---|---|
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.173 in |
Uyumlu Delik Çapı | 6.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.252 in |
Çapa Uzunluğu | 14.1 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.555 in |
Kafa Çapı | 15.9 mm |
Kafa Çapı | 0.626 in |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Perçin Tipi | Sıkıştırmalı |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Renk | Natural |
Malzeme | Nylon |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.