Menü Arama

Pop Perçin N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

Tamamıyla plastik hassas döküm Kör Perçin, plastiği plastiğe, plastiği metallere, cam elyafa ve diğer malzemelere tespit etmek için kullanılır. Bu Perçinler iletken değildir ve aşındırmaz. Tasarımı sayesinde panoları yerine oturtur ve yerinden çıkmasını önler. Panoya sınırlı erişim olduğunda veya sadece tek bir taraftan erişilebildiğinde (kör taraf) idealdir. Hem hafiftir hem de titreşime, aşınmaya ve korozyona dayanıklıdır. Kimyasal direnci de yüksektir, termal ve elektrik yalıtım özellikleri vardır. Naylon 6/6'dan mamuldür.
Ürün kodu:

497531

19432 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,2221 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.222,10 TL

1000 x 10,2221 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 5.0 - 9.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.1 mm
Kafa Çapı 13.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Perçin Tipi Pop Perçin
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Renk Natural
Malzeme Nylon
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin