Menü Arama

Pop Perçin N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

Tamamıyla plastik hassas döküm Kör Perçin, plastiği plastiğe, plastiği metallere, cam elyafa ve diğer malzemelere tespit etmek için kullanılır. Bu Perçinler iletken değildir ve aşındırmaz. Tasarımı sayesinde panoları yerine oturtur ve yerinden çıkmasını önler. Panoya sınırlı erişim olduğunda veya sadece tek bir taraftan erişilebildiğinde (kör taraf) idealdir. Hem hafiftir hem de titreşime, aşınmaya ve korozyona dayanıklıdır. Kimyasal direnci de yüksektir, termal ve elektrik yalıtım özellikleri vardır. Naylon 6/6 Polikarbonattan (PC) mamuldür.
Ürün kodu:

CR56-3-2

9351 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 18,8203 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.882,03 TL

100 x 18,8203 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 8.0 - 11.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 5.7 mm
Çapa Uzunluğu 15.9 mm
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.2 mm
Perçin Tipi Pop Perçin
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Renk White
Malzeme Nylon;PC
Tam Malzeme Nylon 6;Polycarbonate

Ürün CR56-3-2 bu diğer ürünün yerini alır:

Pop Perçin N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)
Ürün kodu: 171571611322

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin