Menü Arama

Press Fit Plungers

Stokta

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Series Code :SR6575

Seri Kodu: SR6575

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Diş Boyutu Saplama Diş Boyutu Asgari Tork Asgari Tork Gövde Malzemesi Tip Satın Al
106,0727 TL - 106,0727 TL 135 Stokta
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Stainless Steel
1
1337673 98,7642 TL - 98,7642 TL 84 Stokta
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Stainless Steel
1
121,501 TL - 121,501 TL 208 Stokta
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Stainless Steel
1
159,3435 TL - 159,3435 TL 70 Stokta
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Stainless Steel
1
141,9381 TL - 141,9381 TL 200 Stokta
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Stainless Steel
1
80,0425 TL - 80,0425 TL 198 Stokta
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Mavi Asetal
2
99,3567 TL - 99,3567 TL 38 Stokta
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Mavi Asetal
2
150,3844 TL - 150,3844 TL 1775 Stokta
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Stainless Steel
1
85,0508 TL - 85,0508 TL 122 Stokta
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Mavi Asetal
2
69,135 TL - 69,135 TL 97 Stokta
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Mavi Asetal
2
124,819 TL - 124,819 TL 1207 Stokta
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Mavi Asetal
2
114,3464 TL - 114,3464 TL 2906 Stokta
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Stainless Steel
1
74,2509 TL - 74,2509 TL 164 Stokta
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Mavi Asetal
2
Bilyeli Piston 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1337674

Fiyat Aralığı
106,0727 TL - 106,0727 TL

Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Asgari Tork
    10.0 N
  • Asgari Tork
    3.0 N
  • Burun Çapı
    4.0 mm
  • En
    0.9 mm
Bilyeli Piston 4.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1337673

Fiyat Aralığı
98,7642 TL - 98,7642 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    2.4 mm
  • Asgari Tork
    9.0 N
  • Asgari Tork
    4.0 N
  • Burun Çapı
    3.0 mm
  • En
    0.7 mm
Bilyeli Piston 7.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

1337676

Fiyat Aralığı
121,501 TL - 121,501 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Asgari Tork
    18.0 N
  • Asgari Tork
    7.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 16.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1337679

Fiyat Aralığı
159,3435 TL - 159,3435 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Asgari Tork
    56.0 N
  • Asgari Tork
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
  • En
    2.5 mm
Bilyeli Piston 9.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

1337677

Fiyat Aralığı
141,9381 TL - 141,9381 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Asgari Tork
    28.0 N
  • Asgari Tork
    11.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • En
    1.1 mm
Bilyeli Piston 6.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1337682

Fiyat Aralığı
80,0425 TL - 80,0425 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Asgari Tork
    14.0 N
  • Asgari Tork
    6.0 N
  • Burun Çapı
    5.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 9.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

1337684

Fiyat Aralığı
99,3567 TL - 99,3567 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Asgari Tork
    27.0 N
  • Asgari Tork
    8.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • En
    1.1 mm
Bilyeli Piston 13.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1337678

Fiyat Aralığı
150,3844 TL - 150,3844 TL

Stok Seviyeleri
1775 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Asgari Tork
    37.0 N
  • Asgari Tork
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • En
    1.7 mm
Bilyeli Piston 7.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

1337683

Fiyat Aralığı
85,0508 TL - 85,0508 TL

Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Asgari Tork
    15.0 N
  • Asgari Tork
    6.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 4.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1337680

Fiyat Aralığı
69,135 TL - 69,135 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    2.4 mm
  • Asgari Tork
    8.0 N
  • Asgari Tork
    3.0 N
  • Burun Çapı
    3.0 mm
  • En
    0.7 mm
Bilyeli Piston 13.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1337685

Fiyat Aralığı
124,819 TL - 124,819 TL

Stok Seviyeleri
1207 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Asgari Tork
    22.0 N
  • Asgari Tork
    9.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • En
    1.7 mm
Bilyeli Piston 6.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1337675

Fiyat Aralığı
114,3464 TL - 114,3464 TL

Stok Seviyeleri
2906 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Asgari Tork
    14.0 N
  • Asgari Tork
    6.0 N
  • Burun Çapı
    5.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1337681

Fiyat Aralığı
74,2509 TL - 74,2509 TL

Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Asgari Tork
    13.0 N
  • Asgari Tork
    5.0 N
  • Burun Çapı
    4.0 mm
  • En
    0.9 mm