Menü Arama

Pul M27 28.0 50.0 Steel

Küresel Pullar, hafifçe içbükey veya dışbükey yüzeye sahiptir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar ve bileşenlerde hasarı önler. Ağır yük uygulamaları için idealdir. Çelikten mamul olduğundan sağlam ve uzun ömürlüdür.
Ürün kodu:

20265755

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 567,1391 TL
10 - 29 510,4252 TL
30 - 74 482,2321 TL
75 + 425,5182 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

567,14 TL

1 x 567,1391 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M27
d1 tol. H13 28.0
d2 50.0
h1 10.2
h2 3.3
r1 36.0
Load capacity for static load max. kN 221.0
With 25400 h3 17.0
Weight g 74.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin